Energieterugwinningsapparaten

Toont 14 product (en)

180F7001

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 15, Nominaal vermogen [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Verticaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 15, Nominaal vermogen [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 20, Nominaal vermogen [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Verticaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 20, Nominaal vermogen [kW]: 15

180F7011

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181

180F7015

iSave 21 Plus

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 22, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 96

180F7016

iSave 21 Plus

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 22, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 96, Nominaal vermogen [pk]: 7.5, Nominaal vermogen [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 22, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 96, Nominaal vermogen [pk]: 10, Nominaal vermogen [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 52, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 228

180F7021

ISAVE 70

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 70, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 308

Weergeven: