ISAVE 40

180F7005

Montage-oriëntatie: Verticaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 20, Nominaal vermogen [kW]: 15

Productdata

Bruto gewicht 420.5 Kilogram
Netto gewicht 354 Kilogram
Volume 876.96 Liter
EAN 5715162672419

 

Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type BSPP
Basis frame Roestvrij
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [min.] 92 gal/min
Debiet [m³/h] [Min] 21 m³/h
Description iSave with IEC motor
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 84 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
Grootte HP-ingangaansluiting [inch] 3 in
Grootte HP-uitgangaansluiting [inch] 3 in
HP uitgaand debiet [gpm] [max.] 181 gal/min
HP uitgaand debiet [m³/h] [max.] 41 m³/h
HP-ingangsdruk [barg] [max.] 83 barg
HP-ingangsdruk [barg] [min.] 20 barg
HP-ingangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
HP-ingangsdruk [psig] [min.] 290 psig
HP-ingangsdruk, met tussenpozen [barg] [min.] 3 barg
HP-ingangsdruk,intermitterend [psig] [min.] 44 psig
HP-uitgangsdruk [barg] [max.] 83 barg
HP-uitgangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
IP protection class IP55
Land van herkomst Denemarken
LP in uit bij max debiet [psig] 18 psig
LP in uit bij max. debiet [barg] 1 barg
LP-ingang aansluitingmaat [inch] 3 in
LP-ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
LP-ingangsdruk [psig] [max.] 72 psig
LP-ingangsdrukpiek [barg] 10 barg
LP-ingangsdrukpiek [psig] 145 psig
LP-uitgangsaansluitingsafmeting [inch] 3 in
LP-uitgangsdruk [barg] [min.] 1 barg
LP-uitgangsdruk [psig] [min.] 15 psig
Materiaaltype Duplex
Super Duplex
Mediatemperatuur [°C] [Max] 40 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 104 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Montage-oriëntatie Verticaal
Motor framemaat 180L
Motor isolatieklasse B
Motorkoppel bij min. toerental [Nm] 129 N-m
Motorkoppel bij min. toerental [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Motorkoppel bij nom. toerental [Nm] 146 N-m
Motorkoppel bij nom. toerental [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Motorpolen 6
Motorspanning 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstandaard IEC
Motorstroom [A] 30 A
Nominaal vermogen [kW] 15 kW
Nominaal vermogen [pk] 20
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Omgevingstemperatuur motor [°C] [max.] 40 °C
Omgevingstemperatuur motor [°F] [max.] 104 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Productbeschrijving iSave
Productgroep Energy Recovery Device
REACH kandidatenlijst stoffen No
Smeringsdebiet bij 60 [m³/h] [max.] 0.8 m³/h
Smeringsdebiet bij 871 [gpm] [max.] 3.5 gal/min
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard HP-ingangaansluiting Victaulic
Standaard HP-uitgangaansluiting Victaulic
Standaard LP-ingangaansluiting Victaulic
Startkoppel [Nm] [Max] 150 N-m
Startkoppel [Nmlbf*fl] [max.] 110 lbf∙ft
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [gpm] [max.] 295 gal/min
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [m³/h] [max.] 67 m³/h
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] 75 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] 102 N-m
Toerental [tpm] [Max] 1200 rpm
Toerental [tpm] [Min] 600 rpm
Type iSave 40
Type aanduiding ISAVE 40
UL evaluated Out of scope
Verschildruk HP in uit [barg] [max.] 5 barg
Verschildruk HP in uit [psig] [max.] 72 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality