iSave 21 Plus

180F7017

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 22, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 96, Nominaal vermogen [pk]: 10, Nominaal vermogen [kW]: 7.5

Productdata

Bruto gewicht 162 Kilogram
Netto gewicht 109.4 Kilogram
Volume 528 Liter
EAN 5715162673096

 

Afdichtings materiaal NBR
Basis frame Roestvrij
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [min.] 26 gal/min
Debiet [m³/h] [Min] 6 m³/h
Description iSave with IEC motor
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 79 dBA
Goedkeuring CE
Grootte HP-ingangaansluiting [inch] 2 in
Grootte HP-uitgangaansluiting [inch] 2 in
HP uitgaand debiet [gpm] [max.] 96 gal/min
HP uitgaand debiet [m³/h] [max.] 22 m³/h
HP-ingangsdruk [barg] [max.] 83 barg
HP-ingangsdruk [barg] [min.] 15 barg
HP-ingangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
HP-ingangsdruk [psig] [min.] 290 psig
HP-ingangsdruk, met tussenpozen [barg] [min.] 3 barg
HP-ingangsdruk, intermitterend [psig] [min.] 44 psig
HP-uitgangsdruk [barg] [max.] 83 barg
HP-uitgangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
IP protection class IP55
Land van herkomst Denemarken
LP in uit bij max debiet [psig] 13 psig
LP in uit bij max. debiet [barg] 1 barg
LP-ingang aansluitingmaat [inch] 2 in
LP-ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
LP-ingangsdruk [psig] [max.] 72 psig
LP-ingangsdrukpiek [barg] 10 barg
LP-ingangsdrukpiek [psig] 145 psig
LP-uitgangsaansluitingsafmeting [inch] 2 in
LP-uitgangsdruk [barg] [min.] 1 barg
LP-uitgangsdruk [psig] [min.] 15 psig
Materiaaltype Duplex
Super Duplex
Mediatemperatuur [°C] [Max] 40 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 104 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Montage-oriëntatie Horizontaal
Verticaal
Motor framemaat 132M
Motor isolatieklasse B
Motorkoppel bij min. toerental [Nm] 36 N-m
Motorkoppel bij min. toerental [Nmlbf*fl] 27 lbf∙ft
Motorkoppel bij nom. toerental [Nm] 49 N-m
Motorkoppel bij nom. toerental [Nmlbf*fl] 36 lbf∙ft
Motorpolen 4
Motorspanning 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstandaard IEC
Motorstroom [A] 15 A
Nominaal vermogen [kW] 7.5 kW
Nominaal vermogen [pk] 10
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Omgevingstemperatuur motor [°C] [max.] 40 °C
Omgevingstemperatuur motor [°F] [max.] 104 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
Productbeschrijving iSave
Productgroep Energy Recovery Device
REACH kandidatenlijst stoffen No
Smeringsdebiet bij 60 [m³/h] [max.] 0.4 m³/h
Smeringsdebiet bij 871 [gpm] [max.] 1.8 gal/min
Standaard HP-ingangaansluiting Victaulic
Standaard HP-uitgangaansluiting Victaulic
Standaard LP-ingangaansluiting Victaulic
Startkoppel [Nm] [Max] 50 N-m
Startkoppel [Nmlbf*fl] [max.] 37 lbf∙ft
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [gpm] [max.] 145 gal/min
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [m³/h] [max.] 33 m³/h
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] 36 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] 49 N-m
Toerental [tpm] [Max] 1500 rpm
Toerental [tpm] [Min] 500 rpm
Type ISAVE 21 PLUS
Type aanduiding iSave 21 Plus
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Verschildruk HP in uit [barg] [max.] 5 barg
Verschildruk HP in uit [psig] [max.] 72 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality