iSave 21 Plus

180F7015

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 22, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 96, Nominaal vermogen [pk]: 15, Nominaal vermogen [kW]: 11

Productdata

Bruto gewicht 56.5 Kilogram
Netto gewicht 43 Kilogram
Volume 52.965 Liter
EAN 5715162671436

 

Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type BSPP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [min.] 26 gal/min
Debiet [m³/h] [Min] 6 m³/h
Description ISAVE 21 PLUS
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
Grootte HP-ingangaansluiting [inch] 2 in
Grootte HP-uitgangaansluiting [inch] 2 in
HP uitgaand debiet [gpm] [max.] 96 gal/min
HP uitgaand debiet [m³/h] [max.] 22 m³/h
HP-ingangsdruk [barg] [max.] 83 barg
HP-ingangsdruk [barg] [min.] 15 barg
HP-ingangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
HP-ingangsdruk [psig] [min.] 217 psig
HP-ingangsdruk, met tussenpozen [barg] [min.] 3 barg
HP-ingangsdruk,intermitterend [psig] [min.] 44 psig
HP-uitgangsdruk [barg] [max.] 83 barg
HP-uitgangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
LP in uit bij max debiet [psig] 13 psig
LP in uit bij max. debiet [barg] 1 barg
LP-ingang aansluitingmaat [inch] 2 in
LP-ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
LP-ingangsdruk [psig] [max.] 72 psig
LP-ingangsdrukpiek [barg] 10 barg
LP-ingangsdrukpiek [psig] 145 psig
LP-uitgangsaansluitingsafmeting [inch] 2 in
LP-uitgangsdruk [barg] [min.] 1 barg
LP-uitgangsdruk [psig] [min.] 15 psig
Mediatemperatuur [°C] [Max] 40 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 104 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Montage-oriëntatie Verticaal
Horizontaal
Bare shafted
Nominaal vermogen [kW] 11 kW
Nominaal vermogen [pk] 15
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Omgevingstemperatuur motor [°C] [max.] 41 °C
Omgevingstemperatuur motor [°F] [max.] 105 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
Productbeschrijving iSave
Productgroep Energy Recovery Device
REACH kandidatenlijst stoffen No
Smeringsdebiet bij 60 [m³/h] [max.] 0.4 m³/h
Smeringsdebiet bij 871 [gpm] [max.] 1.8 gal/min
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard HP-ingangaansluiting Victaulic
Standaard LP-afvoeraansluiting Victaulisch
Standaard LP-ingangaansluiting Victaulic
Startkoppel [Nm] [Max] 50 N-m
Startkoppel [Nmlbf*fl] [max.] 37 lbf∙ft
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [gpm] [max.] 145 gal/min
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [m³/h] [max.] 33 m³/h
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] 36 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] 49 N-m
Toerental [tpm] [Max] 1500 rpm
Toerental [tpm] [Min] 500 rpm
Type ISAVE 21 PLUS
Type aanduiding iSave 21 Plus
UL evaluated Out of scope
Verschildruk HP in uit [barg] [max.] 5 barg
Verschildruk HP in uit [psig] [max.] 73 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality