Toont 54 product (en)
AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Flow
AVD PN25 15/4 1-5 schroefdraad flow/retour
AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Buitendraad, G 1 A, Montageversie: Flow
AVD PN25 20/6,3 1-5 schroefdraad flow/retour
AVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Buitendraad, G 1 1/4 A, Montageversie: Flow
AVD PN25 25/8 1-5 schroefdraad flow/retour
AVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Flens, Montageversie: Flow
AVD PN25 32/12,5 1-5 flens flow/retour