AVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Buitendraad, G 1 1/4 A, Montageversie: Flow

003H6646

AVD PN25 25/8 1-5 schroefdraad flow/retour

Productdata

Bruto gewicht 3.963 Kilogram
Netto gewicht 3.606 Kilogram
Volume 9.562 Liter
EAN 5702421541661

 

Aansluitmaat G 1 1/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 25
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.38
Cavitatiefactor 25% 0.64
Cavitatiefactor 50% 0.57
Cavitatiefactor 75% 0.55
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 25/8 1-5 schroefdraad flow/retour
Diameter [mm] 25 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 5 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min] 1 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukreductieregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukreductieregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 8 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Flow
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 16
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVD
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality