AFD, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², ROOD

003G1005

AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 rood

Productdata

Bruto gewicht 14.395 Kilogram
Netto gewicht 12.991 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808191

 

Bodymateriaal Staal, mat. Nr. 1,0338, verzinkt
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 rood
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 1.5 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min] 0.15 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukreductieregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukreductieregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.15 bar
Insteltype Adjustable
Kleur ROOD
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Flow
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFD/A
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type AFD
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality