AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Flow

003H6644

AVD PN25 15/4 1-5 schroefdraad flow/retour

Productdata

Bruto gewicht 3.756 Kilogram
Netto gewicht 3.408 Kilogram
Volume 9.739 Liter
EAN 5702421541647

 

Aansluitmaat G 3/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 15/4 1-5 schroefdraad flow/retour
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 5 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min] 1 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukreductieregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukreductieregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 4 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Flow
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 16
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVD
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality