Controllers and drivers for stepper motor valves

Toont 14 product (en)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Voedingsspanning [V] AC: 24, 1, Analoge ingangen (AI) [st.]: 1, Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00, Bevestigingsmethode: DIN-rail

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Voedingsspanning [V] AC: 24, 1, Analoge ingangen (AI) [st.]: 1, Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Bevestigingsmethode: DIN-rail

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Voedingsspanning [V] AC: 24, 1, Analoge ingangen (AI) [st.]: 1, Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Bevestigingsmethode: DIN-rail

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Voedingsspanning [V] AC: 24, 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00, Bevestigingsmethode: DIN-rail

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Voedingsspanning [V] AC: 24, 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Bevestigingsmethode: DIN-rail

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Voedingsspanning [V] AC: 24, 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Bevestigingsmethode: DIN-rail

080G5300

Oververhittingsregelaar, EKE 1A

Digitale ingangen (DI) [st.]: 3, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 1, Aantal druksensoren: 1

Weergeven: