Oververhittingsregelaar, EIM 336

080G1002

Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00, Gespecificeerde fabrieksinstellingen: Ja

Productdata

Bruto gewicht 0.05 Kilogram
Netto gewicht 0.037 Kilogram
Volume 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

Aantal druksensoren 1
Aantal temperatuursensoren 2
Analoge ingangen (AI) [st.] 3 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 0 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
Bevestigingsmethode Screw mounting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype Modbus RS485 RTU
Configuratie temp.sensor S2
Contain batteries No
Digitale ingangen (DI) [st.] 1 pc
Display aan voorkant Nee
Division 01
Druksensorondersteuning Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Gespecificeerde fabrieksinstellingen Ja
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
Max. stroomuitvoer/-fase [A] 1 A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Onderhoud geschikt Nee
Ondersteuning temperatuursensor Pt 1000
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Electronic valve control
Productkenmerken Beheer van alarmen
Oververhittingsreferentie
Productnaam Oververhittingsregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Scherm - optie Geen
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Engels
Type EIM 336
Type Ventieluitgang ETS 6
Valve output number 1
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality