Toon meer
EKE

Toont 4 product (en)

080G5300

Oververhittingsregelaar, EKE 1A

Digitale ingangen (DI) [st.]: 3, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 1, Aantal druksensoren: 1

080G5350

Oververhittingsregelaar, EKE 1B

Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 2, Aantal druksensoren: 1

080G5360

Oververhittingsregelaar, EKE 1D

Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 2, Aantal druksensoren: 1, Communicatietype: CANBUS

080G5400

Oververhittingsregelaar, EKE 1C

Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal druksensoren: 3, Communicatietype: CANBUS