EKE 100 2V, IP20

080G5057

Voedingsspanning [V] AC: 24, 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Bevestigingsmethode: DIN-rail

Productdata

Bruto gewicht 0.208 Kilogram
Netto gewicht 0.166 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162500828

 

Aantal druksensoren 2
Aantal temperatuursensoren 2
Analoge ingangen (AI) [st.] 2 pc
Back-up batterij [V] DC [max.] 24 V
Back-up batterij [V] DC [min.] 18 V
Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
Bevestigingsmethode DIN-rail
CE evaluated Yes
Communicatietype Modbus RS485 RTU
Configuratie temp.sensor S2A and S2B
Digitale ingangen (DI) [st.] 2 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 1 pc
Display aan voorkant Ja
Displaytype LCD
Division 01
Druksensorondersteuning 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Gatewayoptie Koolkey
Goedkeuring CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inclusief aansluitingskit Ja
Klok Nee
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Onderhoud geschikt Nee
Ondersteuning temperatuursensor NTC10000
Pt 1000
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productkenmerken Beheer van alarmen
Capaciteitssignaal van master
Ontdooiproces
Ext. referentie, temp/SH-regeling
Begrenzingsfuncties
Handmatige bediening
Preset OD
Omkeerbaar systeem met 1 EXV
Onderhoudsmodus
Opstarten
Oververhittingsreferentie
Klepsturing: Referentie van OD
Productnaam SH controller and valve driver
Productnaam SCIP-dossier EKE 100,110
Programmeertools KoolProg
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Scherm - optie Integrated
SCIP-dossiernr. dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Engels
Type analoge ingangen Voltage or Current
Type Ventieluitgang CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Zoemer Nee

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality