Compressor- en condensorregeling

Toont 15 product (en)

080G0281

Pakketregelaar, AK-PC 551

Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

080G0282

Pakketregelaar, AK-PC 551

Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

080G0283

Pakketregelaar, AK-PC 551

Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

080G0288

Pakketregelaar, AK-PC 551

Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

080G0320

Pakketregelaar, AK-PC 572

Functie: CO2 Pack, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

080G0336

Pakketregelaar, AK-PC 651A

Functie: 1 zuig en 1 condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 22, Voedingsspanning [V] AC: 24 - 230, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8

080Z0106

Pakketregelaar, AK-PC 710

Functie: Vaste IO-aansluitingen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: RS232; LON RS485, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

080Z0191

Pakketregelaar, AK-PC 781A

Functie: Pakket met warmteterugwinning, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: IO-uitbreiding; RJ11 (CAN) naar display; LON RS485, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

080Z0192

Pakketregelaar, AK-PC 782A

Functie: Transkritische booster, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: RJ11 (CAN) naar display; RS232; LON RS485, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

080Z0193

Pakketregelaar, AK-PC 783A

Functie: Pakket met cascade, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: RJ11 (CAN) naar display; RS232; LON RS485, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Weergeven: