Pakketregelaar, AK-PC 572

080G0320

Functie: CO2 Pack, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Productdata

Bruto gewicht 0.662 Kilogram
Netto gewicht 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Analoge ingangen (AI) [st.] 8 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 3 pc
Batterij aantal 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bevestigingsmethode DIN-rail
Capaciteitsmodus compressor Stap/ snelheid/ PWM
Capaciteitsregeling ingang Druk/ temperatuur
Capaciteitsregeling modus PI
Capaciteitsregeling ventilator Speed
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype MODBUS
Condensorregeling type Druk/ temperatuur
Contain batteries Yes
Digitale ingangen (DI) [st.] 8 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 8 pc
Display aan voorkant Ja
Energieverbruik [W] 10 W
EU RoHS compliance Out of scope
Functie CO2 Pack
Goedkeuring CE
CMIM
EAC
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Max. aantal compressoren 5 pc
Meer informatie Relais, 5,6 type solid state
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Compressor/condenser control
Productkenmerken CO2-conform
Compressorveiligheid
Veiligheid persgastemp.
Ventilatorveiligheid
Vlotter condensordruk
Warmteterugwinningsfunctie
Hogedrukveiligheid
Ingebouwde LCD-display
Belastingafschakeling
Lagedrukveiligheid
Nachtoptimalisatie
P0-optimalisatie
Drukregeling vloeistofvat
Veiligheid zuiggastemp.
Productnaam Pakketregelaar
Scherm - optie Aan voorkant Optie: MMIGRS2
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Hongaars
Italiaans
Pools
Portugees
Roemeens
Russisch
Servisch
Spaans
Turks
Toepassingsgebied Capaciteitsregeling
Type AK-PC 572
Type aanduiding AK-PC 572
Uitrusting Incl. connectoren
UL evaluated Yes
Ventilatorregelmodus PI
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality