The AK-PC 551 is a versatile pack controller designed for managing 1 or 2 suction groups of compressors and a common condenser. It supports a variety of compressor combinations, including variable speed, Digital scroll, and Stream 4 cylinder compressors. The controller offers numerous energy-saving functions and optimization features, making it highly adaptable to any pack application. It can be fully configured through an LCD display, which can be built-in or remotely connected. The compact size of 8 DIN modules ensures easy integration, and the controller can be connected to a MODBUS communication network. It is available with 24 Vac or 110-230 Vac power supply options.
Toont 4 product (en)
Pakketregelaar, AK-PC 551
Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
Pakketregelaar, AK-PC 551
Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
Pakketregelaar, AK-PC 551
Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
Pakketregelaar, AK-PC 551
Functie: 2 zuig en gemeenschappelijke condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12