Pakketregelaar, AK-PC 651A

080G0336

Functie: 1 zuig en 1 condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 22, Voedingsspanning [V] AC: 24 - 230, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8

Productdata

Bruto gewicht 1.057 Kilogram
Netto gewicht 0.8 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN 5715162508541

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 16 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 6 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP40
Bevestigingsmethode DIN-rail
Capaciteitsmodus compressor Stap/ snelheid/ PWM
Capaciteitsregeling ingang Druk/ temperatuur
Capaciteitsregeling modus PI
Capaciteitsregeling ventilator Stap/ snelheid
CE evaluated Yes
Codenr. connectorset 080G0404
Communicatietype MODBUS
Condensorregeling type Druk/ temperatuur
Digitale ingangen (DI) [st.] 22 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 20 pc
Displaytype LCD
Energieverbruik [W] 15 W
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie 1 zuig en 1 condensor
Goedkeuring CE
EAC
UA
UL Erkend
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Inclusief aansluitingskit Ja
Klok Ja
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Compressor/condenser control
Productkenmerken Zoemer
Compressorveiligheid
Veiligheid persgastemp.
Ventilatorveiligheid
Vlotter condensordruk
Warmteterugwinningsfunctie
Hogedrukveiligheid
Ingebouwde LCD-display
Belastingafschakeling
Lagedrukveiligheid
Nachtoptimalisatie
P0-optimalisatie
Real Time Clock
Veiligheid zuiggastemp.
Productnaam Pakketregelaar
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Taal product Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Hongaars
Italiaans
Pools
Portugees
Roemeens
Russisch
Servisch
Spaans
Turks
Toepassingsgebied Capaciteitsregeling
Type AK-PC 651A
Type aanduiding AK-PC 651A
UL evaluated Yes
Ventilatorregelmodus PI
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 24 V
Zoemer Nee

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality