Toon meer
ICS

Toont 237 product (en)

027H1060

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-5, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 1.7

027H1061

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-10, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 3.5

027H1062

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-15, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 6

027H1063

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-20, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 8

027H2020

Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 25 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Kv-waarde [m³/h]: 1.7, Aansluitmateriaal: Staal

027H2021

Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 25 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Kv-waarde [m³/h]: 1.7, Aansluitmateriaal: Staal

027H2023

Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 22 mm, Solderen

Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: EN 1254-1, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 22, Kv-waarde [m³/h]: 1.7, Aansluitmateriaal: Staal

027H2024

Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 28 mm, Solderen

Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: EN 1254-1, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 28, Kv-waarde [m³/h]: 1.7, Aansluitmateriaal: Staal

027H2025

Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, Solderen

Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Kv-waarde [m³/h]: 1.7, Aansluitmateriaal: Staal

027H2026

Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 28 mm, Solderen

Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 28, Kv-waarde [m³/h]: 1.7, Aansluitmateriaal: Staal

Weergeven: