Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 25.00 mm, Stomplas

027H2021

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.00, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Aansluitmateriaal: Staal

Productdata

Bruto gewicht 3.816 Kilogram
Netto gewicht 3.434 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237000

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 25 mm
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. stuurdrukaansluiting Lasnippel (P2-poort)
Goedkeuring EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Handmatige-bedieningsoptie Spil voor handmatig openen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 25 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 1.7 m³/h
Manometeraansluiting Inw. schroefdraad met stop
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma ICS
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Openingsconfiguratie Gesloten (verschildruk=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (verschildruk=0,07-0,2bar)
Oppervlaktebescherming Zn (TLP)
Productaccessoires ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Servogestuurde klep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Stuurbediende servoklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Topafdekking 1 functiemodule
Type ICS1 25-5
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 1 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bediening Stuurbediend
Ventielversie Standaardversie
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality