Pilootbediende servoventielen

Toont 260 product (en)

027H1060

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-5, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 1.7

027H1061

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-10, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 3.5

027H1062

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-15, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 6

027H1063

Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-20, 20 mm, Stomplas

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 8

Weergeven: