Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-15, 20.00 mm, Stomplas

027H1062

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20.00, Kv-waarde [m³/h]: 6.000

Productdata

Bruto gewicht 4.127 Kilogram
Netto gewicht 3.993 Kilogram
Volume 8.549 Liter
EAN 5702428253130

 

Aansluitstandaard EN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 20 mm
Categorie Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
Cv-waarde [gal/min] 7 gal/min
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 20 mm
Koelmiddel(en) R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Kv-waarde [m³/h] 6 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Productbeschrijving Servogestuurde klep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Stuurbediende servoklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Topafdekking 3 functiemodules
Type ICS3E 25-15
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
Ventielversie Speciale versie, ATEX
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality