Mechanical Pressure Regulating Valves

Toont 83 product (en)

034L0021

Verdamperdrukregelaar, KVP 12

Ingangsgrootte [mm]: 12, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0022

Verdamperdrukregelaar, KVP 15

Ingangsgrootte [mm]: 16, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0023

Verdamperdrukregelaar, KVP 12

Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0025

Verdamperdrukregelaar, KVP 22

Ingangsgrootte [mm]: 22, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00, Ingangsgrootte [inch]: 7/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 7/8 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0026

Verdamperdrukregelaar, KVP 28

Ingangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 8, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0028

Verdamperdrukregelaar, KVP 12

Ingangsgrootte [mm]: 12, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0029

Verdamperdrukregelaar, KVP 15

Ingangsgrootte [mm]: 16, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0031

Verdamperdrukregelaar, KVP 28

Ingangsgrootte [mm]: 28, Uitgangsgrootte [mm]: 28.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 8, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0032

Verdamperdrukregelaar, KVP 35

Ingangsgrootte [mm]: 35, Uitgangsgrootte [mm]: 35.00, Ingangsgrootte [inch]: 1 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 3/8 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 8, Max. Werkdruk [bar]: 18

034L0041

Carterdrukregelaar, KVL 12

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Kv-waarde [m³/h]: 3.2, Max. Werkdruk [bar]: 18

Weergeven: