Verdamperdrukregelaar, KVP 28

034L0031

Ingangsgrootte [mm]: 28, Uitgangsgrootte [mm]: 28.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 8, Max. Werkdruk [bar]: 18

Productdata

Bruto gewicht 0.988 Kilogram
Netto gewicht 0.875 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN 5702428411806

 

China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 9.25 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabrieksinstelling [bar] 2 bar
Fabrieksinstelling [psig] 29 psig
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 7 pc
Identiek product 034L1231
Ingangsgrootte [mm] 28 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 8 m³/h
Max. testdruk [bar] 19.8 bar
Max. testdruk [psig] 286 psig
Max. Werkdruk [bar] 18 bar
Max. Werkdruk [psig] 260 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -49 °F
Nominale capaciteit R134a [kW] 6.1 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 1.9 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 8.6 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 2.8 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 7.7 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 2.4 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 7.9 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 2.6 TR
Notitie bij Kv-waarde BIJ MAX. P-BAND
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen KV-kleppen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 2.8 bar
P-band max. [psi] 40.6 psi
Productaccessoires Nee
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Verdamperdrukregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.] 5.5 bar
Regeling bereik [bar] [min.] 0 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 80 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP-dossiernr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Stroomrichtingindicator Gegraveerde 1-richtingspijl
Type KVP 28
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 28 mm
Uitrusting Toegangspoort met Schraderklep
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality