Toon meer
KVD

Toont 5 product (en)

034L0171

Drukregelaar vloeistofvat, KVD 12

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Kv-waarde [m³/h]: 1.75, Max. Werkdruk [bar]: 28

034L0172

Drukregelaar vloeistofvat, KVD 15

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Kv-waarde [m³/h]: 1.75, Max. Werkdruk [bar]: 28

034L0173

Drukregelaar vloeistofvat, KVD 12

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 1.75, Max. Werkdruk [bar]: 28

034L0176

Drukregelaar vloeistofvat, KVD 12

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 1.75, Max. Werkdruk [bar]: 28

034L0177

Drukregelaar vloeistofvat, KVD 15

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Kv-waarde [m³/h]: 1.75, Max. Werkdruk [bar]: 28

Weergeven: