Verdamperdrukregelaar, KVP 15

034L0022

Ingangsgrootte [mm]: 16, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Kv-waarde [m³/h]: 2.5, Max. Werkdruk [bar]: 18

Productdata

Bruto gewicht 0.468 Kilogram
Netto gewicht 0.42 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411875

 

China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Customer part number 00J851
Cv-waarde [gal/min] 2.9 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabrieksinstelling [bar] 2 bar
Fabrieksinstelling [psig] 29 psig
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Ingangsgrootte [inch] 5/8 inch
Ingangsgrootte [mm] 16 mm
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 2.5 m³/h
Max. testdruk [bar] 19.8 bar
Max. testdruk [psig] 286 psig
Max. Werkdruk [bar] 18 bar
Max. Werkdruk [psig] 260 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -45 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -49 °F
Nominale capaciteit R134a [kW] 2.8 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 0.9 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 4 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 1.3 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 3.7 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 1.2 TR
Notitie bij Kv-waarde BIJ MAX. P-BAND
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen KV-kleppen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 1.7 bar
P-band max. [psi] 24.6 psi
Productaccessoires Nee
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Verdamperdrukregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] [max.] 5.5 bar
Regeling bereik [bar] [min.] 0 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 80 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP-dossiernr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Stroomrichtingindicator Gegraveerde 1-richtingspijl
Type KVP 15
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
Uitgangsgrootte [inch] 5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 16 mm
Uitrusting Toegangspoort met Schraderklep
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality