Components for pulzation damping valves

Toont 6 product (en)

027H3039

Functiemodule, ICC 32

Productbeschrijving: Functiemodule, Type: ICC 32, Kv-waarde [m³/h]: 17.00, Cv-waarde [gal/min]: 20.00, Gebruikt in product: ICV 32

027H3201

ICD 32 + ICC 32

Type: ICD 32 + ICC 32, Kv-waarde [m³/h]: 12.100, Cv-waarde [gal/min]: 14.100, Gebruikt in product: ICV 32

027H3202

Functiemodule, ICC 32

Productbeschrijving: Functiemodule, Type: ICC 32, Kv-waarde [m³/h]: 16.600, Cv-waarde [gal/min]: 19.300, Gebruikt in product: ICV 32

027H5017

Functiemodule, ICC 50

Productbeschrijving: Functiemodule, Type: ICC 50, Kv-waarde [m³/h]: 40.00, Cv-waarde [gal/min]: 46.00, Gebruikt in product: ICV 50

027H5201

ICD 50 + ICC 50

Type: ICD 50 + ICC 50, Kv-waarde [m³/h]: 28.200, Cv-waarde [gal/min]: 32.900, Gebruikt in product: ICV 50

027H5202

Functiemodule, ICC 50

Productbeschrijving: Functiemodule, Type: ICC 50, Kv-waarde [m³/h]: 40.400, Cv-waarde [gal/min]: 47.100, Gebruikt in product: ICV 50

Weergeven: