ICD 32 + ICC 32

027H3201

Type: ICD 32 + ICC 32, Kv-waarde [m³/h]: 12.100, Cv-waarde [gal/min]: 14.100, Gebruikt in product: ICV 32

Productdata

Bruto gewicht 14.4 Kilogram
Netto gewicht 10.2 Kilogram
Volume 106.088 Liter
EAN 5715162143834

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 14.1 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product ICV 32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R717
Kv-waarde [m³/h] 12.1 m³/h
Productbeschrijving Damper and Check valve
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Ecodamper
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type ICD 32 + ICC 32