Functiemodule, ICC 32

027H3202

Productbeschrijving: Functiemodule, Type: ICC 32, Kv-waarde [m³/h]: 16.600, Cv-waarde [gal/min]: 19.300, Gebruikt in product: ICV 32

Productdata

Bruto gewicht 2.794 Kilogram
Netto gewicht 2.5 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5715162143841

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 19.3 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product ICV 32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R717
Kv-waarde [m³/h] 16.6 m³/h
Productbeschrijving Functiemodule
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Functiemodule
Type ICC 32