Functiemodule, ICC 50

027H5202

Productbeschrijving: Functiemodule, Type: ICC 50, Kv-waarde [m³/h]: 40.400, Cv-waarde [gal/min]: 47.100, Gebruikt in product: ICV 50

Productdata

Bruto gewicht 5.044 Kilogram
Netto gewicht 2.7 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5715162143865

 

Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 47.1 gal/min
Gebruikt in product ICV 50
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R717
Kv-waarde [m³/h] 40.4 m³/h
Productbeschrijving Functiemodule
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Functiemodule
Type ICC 50
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality