ICD 50 + ICC 50

027H5201

Type: ICD 50 + ICC 50, Kv-waarde [m³/h]: 28.200, Cv-waarde [gal/min]: 32.900, Gebruikt in product: ICV 50

Productdata

Bruto gewicht 20 Kilogram
Netto gewicht 11.2 Kilogram
Volume 106.088 Liter
EAN 5715162163887

 

Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 32.9 gal/min
Gebruikt in product ICV 50
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R717
Kv-waarde [m³/h] 28.2 m³/h
Productbeschrijving Damper and Check valve
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Ecodamper
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type ICD 50 + ICC 50
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality