Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
224 produit(s) trouvé(s)
Bobine d'électrovanne, BJ024CS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP30
Bobine d'électrovanne, BX024CS, Passage de câbles, 1.8 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BX024CS, Passage de câbles, 2.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BJ120CS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP30
Bobine d'électrovanne, BX120CS, Passage de câbles, 0.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BX120CS, Passage de câbles, 0.9 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BJ240CS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP30
Bobine d'électrovanne, BX240CS, Passage de câbles, 0.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BX240CS, Passage de câbles, 2.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BQ240CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP65