Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
5 produit(s) trouvé(s)
Bobine d'électrovanne, AC230C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Bobine d'électrovanne, AC240C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Bobine d'électrovanne, AC024C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Bobine d'électrovanne, AC024D, Cosse DIN, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00
Bobine d'électrovanne, AC012D, Cosse DIN, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00