Bobine d'électrovanne, BQ240CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple

018F4511

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP65

Détails du produit

Poids brut 0.273 Kilogram
Poids Net 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
Numéro EAN 5702428290166

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Application Steam applications
Attache de bobine Clip-on
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Connecteur électrique 3 x cosses
Consommation électrique 50Hz [VA] 17 VA
Consommation électrique 60Hz [VA] 16 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 10 W
Consommation électrique [W] 60Hz 9.5 W
Couleur Noir
Désignation du modèle BQ240CS
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Humidité relative [% HR] [max.] 100 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP65
Indice de protection Nema (~) 4
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid coils
Nom du programme pièces EV215B
EV225B
EV245B
Norme de conception de la bobine VDE 0580
Numéro pièce détaché 018F4511
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Cosse DIN
Raccordement bobine Cosse DIN
Raccords électriques standards EN175301-803
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taille des raccords électriques 6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 230 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V] 208 V
Tension d’alimentation [V] AC 240 V
Type BQ240CS
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality