Bobine d'électrovanne, BX024CS, Passage de câbles, 1.8 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

018F4103

Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54

Détails du produit

Poids brut 0.389 Kilogram
Poids Net 0.325 Kilogram
Volume 0.825 Liter
Numéro EAN 5702428840934

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Commentaires sur les connecteurs électriques Câbles volants
Conception de l'ensemble Cadre ext. en métal
Conditions d'humidité relative Sans condensation
Conformité UL 429
Consommation électrique [W] 50Hz 14 W
Consommation électrique [W] 60Hz 14 W
Couleur Noir
Câble 71 in
Degré de pollution 3
Désignation du modèle BX024CS
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation Homologué C UL US
LLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.] 97 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP54
Indice de protection Nema (~) 4
Longueur du câble [m] 1.8 m
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL MH29671
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du programme pièces EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Norme de conception de la bobine UL 429
Numéro pièce détaché 018F4103
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Passage de câbles
Raccordement bobine 1/2 int. entrée de conduit
Raccords électriques standards UL50E CLASSE4
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taille des raccords électriques 1/2"
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 24 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type BX024CS
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality