Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
6 produit(s) trouvé(s)
Bobine d'électrovanne, AU230CS, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67
Bobine d'électrovanne, AU012DS, Câble, 1 m, Emballage multiple
Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP67
Bobine d'électrovanne, AU024DS, Câble, 1 m, Emballage multiple
Bobine d'électrovanne, Type: AU024DS, Tension d’alimentation [V] DC: 24, Indice de protection: IP67, Raccordement bobine: Cable, Taille de l’actionneur: 9 mm
Bobine d'électrovanne, AU230CS, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage industriel
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67
Bobine d'électrovanne, AU024DS, Câble, 0.3 m, Emballage industriel
Bobine d'électrovanne, Type: AU024DS, Tension d’alimentation [V] DC: 24, Indice de protection: IP67, Raccordement bobine: Cable, Taille de l’actionneur: 9 mm
Bobine d'électrovanne, AU024DS, Câble, 1 m, Emballage industriel
Bobine d'électrovanne, Type: AU024DS, Tension d’alimentation [V] DC: 24, Indice de protection: IP67, Raccordement bobine: Cable, Taille de l’actionneur: 9 mm