Bobine d'électrovanne, BJ120CS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple

018F4110

Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP30

Détails du produit

Poids brut 0.408 Kilogram
Poids Net 0.39 Kilogram
Volume 0.3 Liter
Numéro EAN 5702428841146

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Commentaires sur les connecteurs électriques Câbles volants
Conception de l'ensemble Cadre ext. en métal
Conditions d'humidité relative Sans condensation
Conformité UL 429
Consommation électrique 50Hz [VA] 29 VA
Consommation électrique 60Hz [VA] 29 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 16 W
Consommation électrique [W] 60Hz 15 W
Couleur Noir
Câble 8 in
Degré de pollution 3
Désignation du modèle BJ120CS
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 35 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation Homologué C UL US
LLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.] 97 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP30
Indice de protection Nema (~) 2
Longueur du câble [m] 0.2 m
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL MH29671
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du programme pièces EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Norme de conception de la bobine UL 429
Numéro pièce détaché 018F4110
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Boîtier de raccordement
Raccordement bobine Boîtier de raccordement
Raccords électriques standards UL50E CLASSE2
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 110 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 120 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V] 110 V
Tension d’alimentation [V] AC 110 V
Type BJ120CS
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality