Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss coil program consists of both the easy-to-handle Clip-On system and traditional coils with threaded fastener. Danfoss offer a wide range of application specific coils for e.g. steam or hazardous areas. The coils are available with approvals such as EN60730-1, EEx/ATEX and UL.
177 produit(s) trouvé(s)
Bobine d'électrovanne, BJ024CS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP30
Bobine d'électrovanne, BX024CS, Passage de câbles, 1.8 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BX024CS, Passage de câbles, 2.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BJ120CS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP30
Bobine d'électrovanne, BX120CS, Passage de câbles, 0.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BX120CS, Passage de câbles, 0.9 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BJ240CS, Boîtier de raccordement, 0.2 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Boîtier de raccordement, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP30
Bobine d'électrovanne, BX240CS, Passage de câbles, 0.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BX240CS, Passage de câbles, 2.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Passage de câbles, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine d'électrovanne, BQ240CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP65