Показано 7 продуктів
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -3, Холод ввімкнення [°C]: -4.5, Холод вимкнення [°C]: -11.8, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 15.2, Тепло вимкнення [°C]: 9, Холод ввімкнення [°C]: 8, Холод вимкнення [°C]: 0.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5, Холод ввімкнення [°C]: 3, Холод вимкнення [°C]: -4.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5.2, Холод ввімкнення [°C]: -1, Холод вимкнення [°C]: -8.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000
Термостат, B0
Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 5.8, Тепло вимкнення [°C]: 1.4, Холод ввімкнення [°C]: -4.1, Холод вимкнення [°C]: -10, Довжина капілярної трубки [мм]: 900
Термостат, B0
Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 14.8, Тепло вимкнення [°C]: 9.8, Холод ввімкнення [°C]: 7.7, Холод вимкнення [°C]: 1.7, Довжина капілярної трубки [мм]: 700
Термостат, B20
Тип: B20, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Морозильні камери з активним сигналом тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -15, Тепло вимкнення [°C]: -23, Холод вимкнення [°C]: -32, Холод вимкнення [°C]: -32, Довжина капілярної трубки [мм]: 800