Insertion temperature sensors

Показано 172 продуктів

084N2016

Датчик температури, AKS 21 W, Зварювання, 22

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Розмір електричного підключення: Pg 16

084N2026

Датчик температури, AKS 21 W, R, 1/2

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Розмір електричного підключення: Pg 16

084N2027

Датчик температури, AKS 21 W, R, 1/2

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Розмір електричного підключення: Pg 16

084N2031

Датчик температури, AKS 21 W, NPT

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Розмір електричного підключення: Pg 16

084N2032

Датчик температури, AKS 21 W, NPT

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Розмір електричного підключення: Pg 16

084N2035

Датчик температури, AKS 21 D, ФЛАНЕЦЬ

null: -40 - 80, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z2012

Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2014

Датчик температури, MBT 3270, 24 мм, M,10x1

Діапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2018

Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Діапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

084Z2019

Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Діапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Вигляд: