Датчик температури, AKS 21 D, ФЛАНЕЦЬ

084N2035

null: -40 - 80, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: STAINLEES STEEL, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.383 Kilogram
Bага нетто 0.375 Kilogram
Об'єм 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 6.51 дюйм
Довжина вставки [мм] 165 мм
Довжина захисної трубки [дюйм] 6.3 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 160 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.59 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 15 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 176 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -40 °F
Електричне підключення Тип B
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP56
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Матеріал захисної трубки STAINLEES STEEL
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Примітки щодо технологічного з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення Pg 16
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип AKS 21 D
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Тип кабелю N/A
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality