Датчик температури, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

084Z2019

Діапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Інформація про продукт

Вага брутто 0.03 Kilogram
Bага нетто 0.029 Kilogram
Об'єм 0.046 Liter
EAN 5702423286850

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Process connection size 10x1
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 1.57 дюйм
Довжина вставки [мм] 40 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.118 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 3 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 300 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 572 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Німецький DT04
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі щодо електричного підключення Вбудован.
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP MBT 3270/5270
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 3270-2002-040-30C00-000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 контакти
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт технологічного з'єднання ISO 965
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3270
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання M
Тип кабелю N/A
Тип технологічного з'єднання M
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality