Датчик температури, AKS 21 W, Зварювання, 22

084N2016

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: STAINLEES STEEL, Розмір електричного підключення: Pg 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.468 Kilogram
Bага нетто 0.458 Kilogram
Об'єм 3.136 Liter
EAN 5702422033165

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Process connection size 22
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 1.95 дюйм
Довжина вставки [мм] 50 мм
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 50 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.28 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 7 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 356 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -76 °F
Електричне підключення Тип B
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP56
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Матеріал захисної трубки STAINLEES STEEL
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Примітки щодо технологічного з'єднання Придатний для зварювання
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення Pg 16
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 180 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 356 °F
Тип AKS 21 W
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання Зварювання
Тип кабелю N/A
Тип технологічного з'єднання Ø
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality