Датчик температури, AKS 21 W, R, 1/2

084N2027

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: STAINLEES STEEL, Розмір електричного підключення: Pg 16

Информация о продукте

Масса брутто 0.351 Kilogram
Вес нетто 0.34 Kilogram
Volume 1.176 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422022565

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Вставка датчика Сменный
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.32 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 8 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.] 180 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -60 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 356 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -76 °F
Длина защитной гильзы термоэлемента[дюймы] 6.3 дюйм
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] 160 мм
Длина погружной части [дюймы] 6.12 дюйм
Длина погружной части, мм 156 мм
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Кол-во клемм [шт.] 3 шт
Количество в упаковке 9 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 160 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 320 °F
Материал защитной трубки STAINLEES STEEL
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 2 шт
Размер технологического разъема 1/2
Соединение по стандарту ISO 7
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Стандарт технологического соединения ISO 7
Степень защиты, IP IP56
Тип AKS 21 W
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип кабеля N/A
Тип присоединения R
Тип технологического соединения R
Тип электрического соединения Pg 16
Электрическое соединение Тип B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality