Датчик температуры, MBT 3270, 24 мм, M,10x1

084Z2014

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

Інформація про продукт

Вага брутто 0.024 Kilogram
Bага нетто 0.023 Kilogram
Об'єм 0.013 Liter
EAN 5702423286423

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Process connection size 10x1
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 0.945 дюйм
Довжина вставки [мм] 24 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.24 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6.1 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення AMP Junior Power Timer
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP MBT 3270/5270
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 3270-00001-024-30300-000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 контакти
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт технологічного з'єднання ISO 965
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3270
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання M
Тип кабелю N/A
Тип технологічного з'єднання M
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality