VACON® NXP DC/DC Converter

Показано 144 продуктів

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 168 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: як клеми A1, 2,5 мм
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

7DP-050260-000019910

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D6 в слоті D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H3943

7DP-050260-000021103

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D6 в слоті D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H4105

7DP-030050-000034682

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 300 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B4,AI,2AO(мА,ізол.),+24В/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Англійська
Корпус 61 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H5172

7DP-103050-000037600

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 1030 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Англійська
Корпус 63 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

132L0248

7DP-103060-000049801

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 1030 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
Корпус 64 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

132L0679

7DP-150060-000050576

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 1500 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Англійська
Корпус 64 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

132L0764

7DP-059060-000050824

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 590 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Німецька
Корпус 63 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L1101

7DP-020550-000052366

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP00
Графічна панель
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: Немає опцій
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Вигляд: