NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр) 590 АIP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Німецька
Корпус63 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 121 Kilogram
Bага нетто 120 Kilogram
EAN 5714853400539

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0590 590 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С B5 B5,3RO(NO)
Додатковий слот D D2 Панель D2 в слоті D
Додатковий слот E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL23 Мова;UK,UK,DE,FR,ITWestEurII
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLDE Німецька
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH63 Корпус63 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-059060
Типовий код деталі 2 -000050824
Текст позиції продажу CH6305906-0T CH6305906-0T
Код моделі 01 NXP05906-A0T0IWG-
Код моделі 02 A1A2B5D2EA
Код моделі 03 +FL23+DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101
Код моделі 05 +DLDE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Низьке перевант. двигуна [кВт] 560 560
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 450 450
Габаритні розміри (мм) 505X923X375 505X923X375
Постійний струм (НП) [A] 536 536
Постійний струм (ВП) [A] 393 393
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Номер елемента 7DP-059060 7DP-059060
перевірити заповнення OK OK
Salescode part 2 A1A2B5D2EA
STAT NO 02936
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801 D801
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality