Конфігурувати продукт

VACON® NX_ Frequency Converter

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Базовий
Обов'язково
(NXP) NXP — Асортимент продукції
(5-) 380–500 В змінного струму
(90K) 90 кВт/125 к.с.
(0) IP00
(T) IEC61800-3 для IT-мереж
(0) Без гальма
(+QGNO) Без панелі кабелепров.
Плати ВХ./ВИХ.
ДОКУМЕНТАЦІЯ, МОВА, ПЗ
Сертифікати
Загальний