7DP-050260-000021103

132H3943

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D6 в слоті D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

Інформація про продукт

Вага брутто 56 kg
Bага нетто 55 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853329519

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0502 502 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSNT Без упакування
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В B1 6DI/DO (програмов, DI або DO)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D D6 Панель D6 в слоті D
Додатковий слот E CI (CI)Modbus/TCP
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH62 Корпус 62 з рідин. охолодж.
Номінальна потужність 450 450 кВт/600 к.с.
Ідентифікація підсімейства +SPXE Підконф. для ExtDeliPartner
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-050260
Типовий код деталі 2 -000021103
Текст позиції продажу CH6205026-0T
Код моделі 01 NXP05026-A0T0IWG-
Код моделі 02 A8B100D6CI
Код моделі 03 +DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101+GSNT
Код моделі 06 +SPXE
Розрахована нетто-вага [кг] 55
Розрахована брутто-вага [кг] 56
Низьке перевант. двигуна [кВт] 450
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 246X658X374
Постійний струм (НП) [A] 456
Постійний струм (ВП) [A] 335
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DW-050260-118RT1
Номер елемента 7DP-050260
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality