7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP00
Графічна панель
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.
B Slot: Немає опцій

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Інформація про продукт

Вага брутто 41 kg
Bага нетто 40 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853403752

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0205 205 А
Консоль керування G Графічна панель
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В 00 Немає опцій
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E E3 (E3)PROFIBUS DP
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH05 Корпус 05 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-020550
Типовий код деталі 2 -000052366
Текст позиції продажу CH0502055-0T
Код моделі 01 NXP02055-G0T0IWV-
Код моделі 02 A8000000E3
Код моделі 03 +DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101
Розрахована нетто-вага [кг] 40
Розрахована брутто-вага [кг] 41
Низьке перевант. двигуна [кВт] 110
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 90
Габаритні розміри (мм) 246X553X264
Постійний струм (НП) [A] 186
Постійний струм (ВП) [A] 137
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-020550
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення 2611