7DP-150060-000050576

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 1500 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Англійська
Корпус 64 з рідин. охолодж.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

Інформація про продукт

Вага брутто 181 kg
Bага нетто 180 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853399383

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 1500 1500 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С BH BH,3 канали вимірюв. темп.
Додатковий слот D D2 Панель D2 в слоті D
Додатковий слот E E6 (E6)CANopen
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH64 Корпус 64 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-150060
Типовий код деталі 2 -000050576
Текст позиції продажу CH6415006-0T
Код моделі 01 NXP15006-A0T0IWG-
Код моделі 02 ANA2BHD2E6
Код моделі 03 +DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101
Код моделі 05 +GADN
Розрахована нетто-вага [кг] 180
Розрахована брутто-вага [кг] 181
Габаритні розміри (мм) 746X923X375
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-150060
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality