Показано 926 продуктів
7DA-016850-000019559
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 168 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 09 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DB-002252-000023660
NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Блок гальмівного перерив.
380–500 В змінного струму, 22 А,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Немає опцій
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-103060-000026559
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 1030 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR13 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-046050-000026557
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 460 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR10 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-046050-000026298
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 460 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR10 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-103060-000025813
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 1030 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR13 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-032560-000025815
NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 325 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR10 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DA-016850-000004419
NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 168 А,IP00
Графічна панель
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
Корпус 09 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DN-065060-000015411
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Блок випрямляча
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 650 А,IP00
Без пан. місц. керування (NXN)
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: Немає опцій
B Slot: Немає опцій
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
Корпус 09 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DB-016850-000023641
NXB01685-A0T08SG-A800000000
NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Блок гальмівного перерив.
380–500 В змінного струму, 168 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: Немає опцій
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
Корпус 09 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі